Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Agila twin és una roda giratòria amb fre total, concebuda per a equips que requereixen maniobrabilitat i immobilització. Disposa de forat per a cargol per a una fixació directa a la base de l'equip. La carcassa és de placa d'acer, mitjà, i incorpora dues curses de bola que garanteixen un gir suau i estable. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza un coixinet llis que minimitza la fricció interna. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, i el cos és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 99 mm, una dimensió essencial per a la integració en l'estructura. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions recomanades: llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2977PJO075P30-10,3
EAN
4031582302912
Número de material S4
990004157
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
99 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,56 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10,3 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
65 mm
Sterferencia de giro
198 mm
Desplaçament
31,3 mm
Scio de giro
99 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila twin
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 99 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg