Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Agila twin és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions de mobilitat amb càrrega, que combina robustesa, maniobrabilitat i un funcionament fiable en entorns professionals exigents. La fixació és una Placa rectangular que permet una subjecció estable i uniforme al bastidor o a la base del vehicle, facilitant el muntatge i la distribució homogènia de les forces. L'allotjament incorpora Dues curses de ball, que garanteixen un gir suau, precís i silenciós del conjunt, i està fabricat en Placa d'acer, mitjà, un material que aporta rigidesa estructural sense augmentar excessivament el pes. La roda té un diàmetre de 75 mm i integra un Rodament de boles cònic, que redueix la fricció, absorbeix les càrregues combinades i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és de Goma massissa, negre, conductor elèctric, cosa que proporciona una adherència constant i permet dissipar les càrregues electrostàtiques, mentre que el cos de la roda és d'Acero de huellas. L'alçada total del conjunt és de 102 mm, una dimensió que cal tenir en compte en el disseny de la instal·lació i en la definició de la distància lliure respecte al terra. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, valors que s'han de respectar per evitar deformacions i desgast prematur. Aquest producte és adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2977DYK075P50
EAN
4031582341072
Número de material S4
990006781
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
102 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,94 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
65 mm
Sterferencia de giro
198 mm
Desplaçament
31,3 mm
Scio de giro
99 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodadura de 25 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable i una resistència excepcional a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 28 mm amb un forat d'eix de 6 mm de diàmetre, facilitant una instal·lació versàtil en diferents sistemes de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 110 kg i una càrrega dinàmica de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila twin
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8

La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza Dues curses de ball per proporcionar un moviment de gir suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, negre, conductor elèctric, equipada amb Rodament de boles cònic per assegurar un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 102 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Carros de servei a bord i Mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg