Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila twin
Order number:
990006429
EAN:
4031582340952
Número de producte:
2977DYK075P30-10,3
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Suport assegurat
Agila twin és una rodes giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i bloqueig complet...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila twin és una rodes giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i bloqueig complet de la roda. La fixació es realitza mitjançant forat per a cargol, que permet un muntatge directe i segur sobre la superfície de l'estructura. La carcassa està fabricada en placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de boles per a la rotació del conjunt giratori, garantint un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza un rodament de boles cònic que optimitza la distribució de càrrega i redueix la fricció. La banda de rodadura és de goma massissa de color negre, amb conductivitat elèctrica, i el cos de la roda és d'acer de empremta. La altura total del conjunt és de 99 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra