Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
EAN:
4031582341119
Número de producte:
2477DYK075R07-Ø31-35
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una roda giratòria amb fre total pensada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i bloqueig complet. El conju...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Agila és una roda giratòria amb fre total pensada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i bloqueig complet. El conjunt de muntatge es presenta com a expansió sintètica de tipus rodó, i cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en el moment de fer la comanda. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de boles per garantir un gir suau i estable de l'eix giratori. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza un rodament de boles cònic que optimitza la distribució de càrrega i la durabilitat. La banda de rodadura és de goma massissa de color negre i conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és d'acer de empremtes. La alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 110 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques