Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
EAN:
4031582340877
Número de producte:
2477DYK075R07-Ø24-27
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una roda giratoria amb fre total, dissenyada per a aplicacions professionals que exigeixen maniobrabilitat i seguretat ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Agila és una roda giratoria amb fre total, dissenyada per a aplicacions professionals que exigeixen maniobrabilitat i seguretat en desplaçaments. El conjunt d'acoblament és de tipus expansió sintètica, de forma rodona, i per a la seva comanda cal indicar el diàmetre interior del tub requerit. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de boles per al gir de la roda, cosa que garanteix un moviment suau i precís. La roda té un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un rodament de boles cònic que optimitza el rendiment en rodolament. La banda de rodolament és de goma massissa de color negre i conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és d'acer de empremtes. L'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 110 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques