Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
EAN:
4031582340655
Número de producte:
2477DYK075R07-Ø19-21,5
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Agila és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions de mobiliari. El fixatge és d'expansió sintètica, de t...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Agila és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions de mobiliari. El fixatge és d'expansió sintètica, de tipus rodó; en fer la comanda, cal indicar el diàmetre interior del tub requerit. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, de gruix mitjà, i incorpora un suport giratori de dues curses de boles. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un rodament de boles cònic; la banda de rodament és de goma massissa, de color negre i conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és d'acer estampat. L'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 110 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering, hospitals, residències, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques