Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per al rodament giratori, garantint un funcionament suau i durabilitat. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i utilitza coixinets llisos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1600 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8677TOO160P63
EAN
4031582313727
Número de material S4
990830191
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
3,08 kg
Nom del producte
Zeta stainless
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
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
74 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
74 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
322 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
161 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Blanc natural
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

La Zeta stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable, pesat i incorpora dues curses de ball com a sistema de rodament giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 1600 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per al rodament giratori, garantint un funcionament suau i durabilitat. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1600 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

La Zeta stainless és una rueda fija fabricada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions que requereixen resistència a la corrosió i durabilitat extrema. L'allotjament està construït en material inoxidable pesat, proporcionant una protecció òptima contra agents corrosius i garantint una llarga vida útil en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. El cos de la roda és de poliamida pesada, material que ofereix una gran resistència mecànica i una excel·lent capacitat d'amortiment de vibracions, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, garantint una uniformitat estructural completa. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de mobilitat compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals segons les necessitats específiques de cada aplicació industrial.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg