Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Alpha stainless és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una Placa rectangular, que garanteix una unió estable amb l'estructura del conjunt. La carcassa és de Inoxidable, pesat, i incorpora Dues curses de ball que permeten un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable, per a una rodadura fiable. La banda de rodament és de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i el cos de la roda és de Poliamida. L'alçada total del conjunt és de 155 mm. La càrrega estàtica és de 500 kg i la càrrega dinàmica és de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions: carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8477UFD125P62
EAN
4031582346985
Número de material S4
990035516
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,17 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
123 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha stainless
8470UFD125P62

La Alpha stainless és una rueda giratoria rueda amb placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. El sistema de fixació utilitza una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el sistema de rodaments utilitza rodaments de rodillos rodets inoxidables per a màxima durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Aquesta rueda es munta mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable en diversos tipus d'estructures. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, proporcionant una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns hostils i humits. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura un funcionament suau i fiable. El cos de la rueda és de poliamida, mentre que la banda de rodadura està fabricada en pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, oferint excel·lent grip i amortiment de vibracions. L'alçada total del conjunt és de 155 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i manipulació de càrregues mitjanes en entorns industrials i comercials.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg