Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Linea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen estabilitat i control precisos. El sistema de fixació és un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i directa sobre la base del equip o del mobiliari. El cos de la rodeta està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica, un material resistent que garanteix la integritat estructural i la transmissió controlada de càrregues. Pel que fa a la roda, té un diàmetre de 125 mm i incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i una baixa resistència a la rodadura. La banda de rodament és de poliuretà injectat, també conductor elèctric, cosa que facilita la dissipació d'electricitat estàtica. El rodament de boles de precisió integrat al conjunt giratori permet un moviment fluid en totes les direccions. L'alçada total de la rodeta és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions fan que Linea sigui adequada per a carros d'anestèsia, llits de cures, equips d'imatge mèdica i altres aplicacions hospitalàries i professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582350609
Número de material S4
990770089
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
143 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,89 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
258 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
129 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
20 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat precisa i control de la direcció en entorns exigents. La fixació del component es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i estable sobre la estructura del equip o mobiliari. El cos de la roda està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica, i incorpora un rodament de boles de precisió a l'articulació giratòria, que garanteix un gir suau i uniforme. La roda té un diàmetre de 125 mm i la banda de rodadura és de poliuretà injectat, també conductor elèctric, cosa que facilita la dissipació de càrregues electrostàtiques. El rodament de boles de precisió integrat en la roda assegura un funcionament fiable i de baixa fricció. L'alçada total del conjunt és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
594CXSP125P30-11 RAL9002

La Linea és una rodeta giratòria amb bloqueig combinat, dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió, estabilitat i fiabilitat en entorns professionals. El sistema de fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i ben ajustada a l'estructura del mobiliari o equip al qual s'incorpora. La carcassa està fabricada en poliamida, un material resistent i de baix pes, i incorpora un rodament de boles de precisió a la part giratòria, que garanteix un gir suau, silenciós i controlat. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodament és de poliuretà injectat i és conductor elèctric, cosa que permet dissipar les càrregues electrostàtiques, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total del conjunt és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de menjars, dialisi, medicació i neteja professional, entre d'altres.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg