Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Agila és una roda giratòria amb fre total. L'accessori de fixació és de tipus expansió sintètica, de forma rodona, i en fer la comanda cal indicar el diàmetre interior del tub requerit. La carcassa és de placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un coixinet de gir amb dues curses de boles que garanteix una rotació suau. La roda té un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis; la banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos és de polipropilè conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 163 mm. La càrrega estàtica màxima és de 200 kg, i la càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2477YGO125R07-Ø21,5-24
EAN
4031582341065
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
163 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,98 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, ronda
Fixació expansivamàxim)
24 mm
Fixació expansivaMinimum)
21,5 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
262 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
131 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Set de comandaments
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb rodes de gir que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest accessori presenta un acoblament amb un diàmetre nominal que oscil·la entre 31 mm i 35 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de configuracions estàndard de rodes. Amb un pes de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essencial per mantenir la integritat estructural del sistema de mobilitat. Aquest accessori és ideal per a professionals que necessiten adaptar o expandir sistemes de rodes existents sense necessitat de substitució completa de components.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes amb manilló que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de capacitats de fixació. Aquest component presenta un diàmetre de connexió ajustable que oscil·la entre 24 mm i 27 mm, permetent una compatibilitat òptima amb una àmplia gamma de sistemes de rodes estàndard. Amb un pes de 0,13 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al conjunt. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, mantenint les prestacions requerides en entorns de treball exigents.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb girador que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de connexions. Aquest component presenta un ròdum de connexió amb un diàmetre nominal que oscil·la entre 27 mm i 30 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de sistemes de muntatge estàndard. Amb un pes total de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la instal·lació i minimitzant la càrrega addicional sobre l'estructura de suport. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, mentre que el seu disseny compacte permet una integració eficient en espais limitats.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a ròtules que ofereix una solució versàtil per a l'adaptació de diferents diàmetres de muntatge. Aquest expansor presenta un sistema de fixació que suporta diàmetres que oscil·len entre 21,5 mm i 24 mm, proporcionant una compatibilitat àmplia amb diversos tipus de ròtules estàndard. Amb un pes de 0,12 kg, es tracta d'un component lleuger que no afegeix càrrega significativa al sistema de mobilitat. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essent ideal per a aplicacions que requereixen flexibilitat en la configuració de muntatge sense comprometre la integritat estructural de la ròtula.