Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Número de producte:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una roda giratoria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura....
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Agila és una roda giratoria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. El conjunt de muntatge és una expansió sintètica, rodona, que permet la fixació al tub. Cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda, per garantir una adaptació precisa. La carcassa està fabricada en placa d'acer, de gruix mitjà, i incorpora dues curses de bola que proporcionen un gir suau i estable de la roda. La roda té un diàmetre de 125 mm i la banda de rodament és de poliuretà injectat, conductor elèctric, que contribueix a la dissipació de càrregues electroestàtiques. El cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, i el seu interior disposa d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable. L'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions fan que el producte sigui adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques