Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Alpha stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per aplicacions industrials exigents. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'estructura està fabricada amb material inoxidable pesat i equipada amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i està equipada amb rodament de rodillos rodets inoxidable per a màxima resistència. Amb un diàmetre de 100 mm i una alçada total de 128 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg. És ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
8477UOD100P30-11
EAN
4031582377200
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,86 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
242 mm
Desplaçament
41 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
36 mm
Diametralització
100 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P30-11

La rueda giratoria rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, equipada amb rodament de rodillos rodets inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P30-11

La rueda giratoria rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, equipada amb rodament de rodillos rodets inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg