Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Alpha stainless és una roda giratòria amb fre total, concebuda per a entorns industrials exigents. La seva fixació es realitza mitjançant una placa rectangular, que garanteix un muntatge estable i segur sobre la base del vehicle o de l'equip. La carcassa és d'un material inoxidable i pesat, i incorpora un coixinet de dues curses de bola que permet un gir suau i precís de la roda. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis. La banda de rodament és de goma massissa, no senyalitzadora, i el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8477PIO100P62
EAN
4031582381658
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
60 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
123 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

La rueda giratoria rueda Alpha stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós, amb un diàmetre de 100 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 128 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima suportada és de 150 kg, fent-la adequada per a carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
8478PIO100P62

La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llís per assegurar un funcionament suau i silenciós. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix unes dimensions compactes ideals per a aplicacions industrials. La capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 150 kg, proporcionant un rendiment fiable per a diverses aplicacions de transport i mobilitat.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg