Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
EAN:
4031582342505
Número de producte:
2477DYK100R47-24-27
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una rodeta giratoria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i immobilització ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila és una rodeta giratoria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i immobilització segura. La fixació és de tipus expansió sintètica, plaça, i en ordenar cal indicar el diàmetre interior del tub requerit. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, mitjana, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de bola que garanteix un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles cònic que redueix la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodament és de goma massissa, de color negre i conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és d'acer de empremtes. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 138 mm. Quant a les especificacions de càrrega, la capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques