Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
EAN:
4031582342123
Número de producte:
2477DYK100R07-Ø21,5-24
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen maniobrabilitat i immobili...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Agila és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. El conjunt de muntatge és una expansió sintètica rodona, i en fer la comanda cal indicar el diàmetre interior del tub requerit. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola per a un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles cònic que garanteix una rotació estable. La banda de rodament és de goma massissa de color negre, conductora elèctrica, i el cos de la roda és d'acer de empremtes. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està especialment indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques