Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
EAN:
4031582342031
Número de producte:
2477DYK100R07-Ø19-21,5
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
El producte Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions de mobiliari amb càrregues moderades i des...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
El producte Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions de mobiliari amb càrregues moderades i desplaçaments freqüents. La fixació és d'Expansió sintètica, ronda, i cal tenir en compte la indicació següent: Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'habitatge està fabricat en Placa d'acer, mitjà, i inclou Dues curses de ball per garantir un gir suau i precís. La roda, de 100 mm de diàmetre, disposa d'una banda de rodament de Goma massissa, negre, conductor elèctric, està construïda en Acero de huellas i munta un Rodament de boles cònic per reduir la fricció. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest model està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d’avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques