Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rodolia giratòria amb fre direccional, concebuda per a aplicacions que exigeixen una mobilitat controlada. El sistema de fixació és un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i estable sobre la superfície de muntatge. La carcassa és de poliamida i incorpora un coixinet giratori de dues curses de boles, que garanteix un gir suau i precís del conjunt. La roda, de 100 mm de diàmetre, utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i assegura un rodolament estable. La banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, i el cos de la roda és de polipropilè, també conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 139 mm. La càrrega estàtica màxima és de 200 kg, i la càrrega dinàmica admissible és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, valors que defineixen la capacitat de suport en condicions d'ús normal. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i per a cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5071YGP100P30-10
EAN
4031582354201
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070YGP100P30-10

La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És especialment adequada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Galea és una rodaprimera giratòria amb fre total, concebuda per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet un muntatge directe i estable sobre l'estructura del equip. El conjunt de subjecció està format per una carcassa de poliamida que allotja un sistema de gir amb dues curses de boles, garantint un moviment angular suau i precís de la rodeta. La roda, de 100 mm de diàmetre, incorpora un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i el desgast durant el funcionament. La banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és de polipropilè també conductor elèctric, característiques que permeten la dissipació de càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg