Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Lumina
Order number:
990073408
EAN:
4031582317442
Número de producte:
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Lumina és una roda giratòria amb fre de roda dissenyada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Lumina és una roda giratòria amb fre de roda dissenyada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La fixació es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que permet un muntatge segur i precís a l'estructura del moble. La carcassa està fabricada en polipropilè i incorpora una espiga giratòria (Swiveling) que garanteix un gir fluid i controlat de la roda. La roda, de 50 mm de diàmetre, disposa d'un coixinet llis tub separador que redueix la fricció interna, amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic i un cos de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 56 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar