Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
Order number:
990034521
EAN:
4031582348378
Número de producte:
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea clinic és una roda giratòria amb centre i fre total dissenyada per a entorns sanitaris. L'espiga amb tancament de lleva...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea clinic és una roda giratòria amb centre i fre total dissenyada per a entorns sanitaris. L'espiga amb tancament de lleva per a barres de perfil, en versió curta, permet un muntatge segur i ràpid. L'allotjament és de poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un gir suau i estable. La roda, de 150 mm de diàmetre, té un rodament de boles de precisió, una banda de rodament de poliuretà injectat i un cos de poliamida. El fre total immobilitza simultàniament la rotació de la roda i el gir del centre. L'alçada total del conjunt és de 155 mm. La càrrega estàtica màxima és de 450 kg, i la càrrega dinàmica és de 150 kg a 4 km/h i de 150 kg a 3 km/h. Aquest model està concebut per a carros d'anestèsia, llits hospitalaris, carros de medicació, ecògrafs, ventiladors mèdics i braços en C o escàners CT, on la fiabilitat i la maniobrabilitat són essencials en entorns clínics exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Interzum
Premi Interzum
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial