Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea clinic és una Rueda giratoria con central, Freno total pensada per a l'ús hospitalari. La fixació es realitza mitjançant Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, i els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El cos és de Poliamida i incorpora un Rodament de boles de precisió per al gir. La roda té un diàmetre de 125 mm, amb banda de rodament de Poliuretà, Injectat i un Rodament de boles de precisió Inoxidable. L'alçada total és de 150 mm. La càrrega estàtica màxima és de 300 kg, i la càrrega dinàmica és de 150 kg a 4 km/h i de 150 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6
EAN
4031582360028
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con central, Freno total
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
150 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,95 kg
Nom del producte
Linea clinic
Estàndard
similar EN12531- Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

Premi Interzum

Premi Interzum
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

La Linea clinic és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, dissenyada per a un ús intensiu en entorns sanitaris. L'espiga de fixació és del tipus Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, versió curta, i per als llits rentables el fabricant de llits de l'hospital ha de segellar la zona d'ajust. El cos giratori de la roda, fabricat en poliamida, allotja un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat. La roda té un diàmetre de 125 mm i incorpora un rodament de boles de precisió inoxidable, una banda de rodament de poliuretà injectat i un cos de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 150 mm. La càrrega estàtica màxima és de 300 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i de 150 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda és adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.

125 mm
150 mm
150 kg
125 mm
150 mm
150 kg