Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una rueda fija amb placa rectangular dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La rueda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable en entorns de treball intensiu. El cos de la rueda està fabricat en alumini, mentre que la superfície de rodadura utilitza poliuretà de tipus Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. L'estructura de suport es construeix amb una placa d'acer molt pesada que assegura estabilitat i resistència estructural superior. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i una alçada total de 240 mm, dimensions que la fan adequada per a instal·lacions en carros de producció, plataformes de transport i equipament industrial. Aquesta rueda fija suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, depenent de les condicions operacionals. La Zeta està especialment indicada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
Número de material S4
990838076
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
117 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
560 kg
Tracidad de carga estàtica
1400 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
3,04 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
117 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø200

L'accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució eficaç per a la protecció i el manteniment de les estructures de suport. Amb un pes de 0,75 kg, aquest accesori proporciona una massa adequada per garantir estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta el fa idoni per a entorns de treball exigents on es requereix protecció contra impactes i desgast. Aquest component s'integra fàcilment en sistemes de rodes existents, millorant la longevitat de l'equipament i reduint els costos de manteniment a llarg termini.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

La Zeta és una roda giratòria amb fre total de gran resistència, pensada per a càrregues elevades. El sistema de fixació és una placa rectangular que garanteix una instal·lació estable. La carcassa incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, i està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, per aportar rigidesa estructural. La roda té un diàmetre de 200 mm i munta un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau. La banda de rodament és de poliuretà i fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1400 kg. En règim dinàmic, la roda admet 560 kg a una velocitat de 6 km/h i 700 kg a 4 km/h. Aquest producte està indicat per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, per a fabricants d'automòbils OEM, per a carros de producció i plataforma, i per a equipament de transport.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una durabilitat excepcional i un funcionament suau en condicions adverses. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura una rotació precisa i fiable, mentre que la superfície de tracció està fabricada amb poliuretà, Fos, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està construït amb alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, oferint una integració versàtil en diversos sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. La Zeta està especialment dissenyada per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, garantint un rendiment òptim en entorns professionals de màxima exigència.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

La Zeta és una Rueda giratoria con Freno direccional. La fixació es realitza mitjançant una Placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura de l'equip. El conjunt de carcassa incorpora un Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable, fabricat en Placa d'acer, molt pesada, per aconseguir una gran rigidesa. La roda, de 200 mm de diàmetre, munta un Rodament de boles de precisió que assegura un gir suau. La banda de rodament és de Poliuretà, Fos, i el cos de la roda, d'Alumini. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, cosa que permet una integració compacta. La capacitat de càrrega estàtica és de 1400 kg. En règim dinàmic, la roda suporta 560 kg a una velocitat de 6 km/h i 700 kg a 4 km/h. Està indicada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

La Zeta reverse és una roda giratòria amb fre direccional accionat per molla, pensada per a aplicacions industrials exigents. La placa de fixació és de tipus placa rectangular, que garanteix una instal·lació estable i segura sobre la superfície de muntatge. La carcassa del conjunt de gir incorpora un rodament de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, i està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, per assegurar la rigidesa i la durabilitat del conjunt. La roda té un diàmetre de 200 mm i munta un rodament de boles de precisió que assegura un rodatge suau i constant. La banda de rodadura és de poliuretà i fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinant lleugeresa i resistència als impactes. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat és de 560 kg a una velocitat de 6 km/h i de 700 kg a 4 km/h. Aquest producte està indicat per a la indústria aeroespacial i l'equipament d'aeroport, els fabricants d'automòbils OEM, els carros de producció i plataforma i l'equipament de transport.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse és una rodeta giratòria amb frenat total i fre direccional accionat per molla, concebuda per a aplicacions industrials exigents. La unió amb l'estructura es realitza mitjançant una placa rectangular, que garanteix una fixació estable i una transmissió de càrregues uniforme sobre el bastidor. El conjunt de la carcassa està fabricat en acer en placa, de molt alt pes, i incorpora un rodament d'orientació de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que assegura un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 200 mm i munta un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és de poliuretà i fosa, proporcionant adherència, amortiment i protecció del paviment, mentre que el cos de la roda és d'alumini, lleuger i resistent a la corrosió. L'altura total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 560 kg a 6 km/h i de 700 kg a 4 km/h. Aquest producte està dirigit a la indústria aeroespacial i a equipament d'aeroport, a fabricants d'automòbils OEM, a carros de producció i plataforma i a equipament de transport.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg