Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La base de suport està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, que proporciona una estabilitat excepcional i durabilitat en entorns de treball intensiu. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos d'alumini que ofereix una relació òptima entre resistència i pes. El pneumàtic està elaborat amb material elàstic vulcanitzat, no marcat, que garanteix una tracció fiable i una amortiguació adequada durant el transport. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i una llarga vida útil. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, proporcionant una configuració compacta però funcional. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 900 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 360 kg a 6 km/h o 450 kg a 4 km/h, depenent de les condicions operacionals. La Zeta està especialment indicada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com per a equipament de transport general.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
Número de material S4
990829107
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
117 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
450 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
360 kg
Tracidad de carga estàtica
900 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,94 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
117 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø200

L'accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució eficaç per a la protecció i el manteniment de les estructures de suport. Amb un pes de 0,75 kg, aquest accesori proporciona una massa adequada per garantir estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta el fa idoni per a entorns de treball exigents on es requereix protecció contra impactes i desgast. Aquest component s'integra fàcilment en sistemes de rodes existents, millorant la longevitat de l'equipament i reduint els costos de manteniment a llarg termini.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

La roda giratòria amb fre total Zeta és un component dissenyat per a aplicacions industrials exigents. El conjunt de fixació és una placa rectangular, i la carcassa incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, fabricat amb placa d'acer, molt pesada. La roda té un diàmetre de 200 mm i munta un rodament de boles de precisió; la banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el cos és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 900 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 360 kg a una velocitat de 6 km/h i de 450 kg a 4 km/h. Aquesta roda està indicada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura un desplaçament silenciós i sense deixar marques, mentre que el rodament de boles de precisió proporciona un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El fixador és una placa rectangular que permet la fixació estable de la roda a l'estructura del carro o equipament. La carcassa està fabricada en placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 200 mm i un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció interna. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinant lleugeresa i resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 900 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 360 kg a una velocitat de 6 km/h i de 450 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions: indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

La Zeta reverse és una rodes giratòria amb fre direccional accionat per molla, pensada per a aplicacions industrials exigents. El conjunt de muntatge és una placa rectangular que permet una fixació sòlida i estable a l'estructura del vehicle o equip. La carcassa està fabricada en placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix un gir suau i una gran durabilitat. La roda té un diàmetre de 200 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció durant el moviment. El fre s'accionat per molla i actua sobre la direcció, proporcionant una immobilització segura quan cal. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 900 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 360 kg a 6 km/h i de 450 kg a 4 km/h. Aquest producte està dirigit a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Zeta reverse és una roda giratòria amb fre total i fre direccional accionat per molla, concebuda per a aplicacions industrials exigents. El conjunt de muntatge és una placa rectangular que permet la fixació sòlida i estable del producte a l'estructura de l'equip. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament de boles de precisió de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix un gir suau i fiable del conjunt. La roda té un diàmetre de 200 mm i utilitza un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, sobre un cos d'alumini que combina lleugeresa i resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, una dimensió que facilita la integració en carros i plataformes amb espai limitat. La capacitat de càrrega estàtica és de 900 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 360 kg a 6 km/h i de 450 kg a 4 km/h. Aquest producte està pensat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg