Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda fixa s'instal·la mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, proporcionant una protecció superior contra la corrosió i l'oxidació en entorns hostils i humits. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura un funcionament suau i de llarga durada. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix una excel·lent resistència mecànica, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, garantint una uniformitat estructural completa. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg i una capacitat dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8478UOD160P63
EAN
4031582333084
Número de material S4
990038020
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
115 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,56 kg
Nom del producte
Alpha stainless
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
115 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
40 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

La Alpha stainless és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions industrials. La fixació és una Placa rectangular que garanteix un muntatge estable sobre l'equip. La carcassa és de material Inoxidable, pesat, i incorpora un coixinet giratori de Dues curses de ball que assegura un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 160 mm i disposa d'un Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable; la banda de rodament és Identitari amb el cos de Roda, mentre que el cos de la roda és de Poliamida. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La càrrega estàtica màxima és de 800 kg i la càrrega dinàmica és de 400 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions: carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat amb dues curses de ball al cojinete giratori, garantint un funcionament suau i fiable durant operacions prolongades. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura una llarga vida útil i un manteniment mínim. El cos de la roda és de poliamida, material que ofereix excel·lent resistència mecànica, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, proporcionant coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg