Rueda fija 160 mm
Alpha stainless
Order number:
990035539
EAN:
4031582347173
Número de producte:
8478UFD160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de r...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Aquesta rueda es fixa mitjançant una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i estable en diversos tipus d'estructures. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, proporcionant una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns hostils i humits. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roament de rodillos rodets en inoxidable que assegura un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està fabricada en pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, oferint excel·lent adherència i protecció del sòl. El cos de la rueda és de poliamida, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de mobilitat compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 600 kg i una càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una opció fiable per a aplicacions que requereixen estabilitat i rendiment consistent en condicions de treball intensives.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable