Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La carcassa està fabricada amb placa d'acer molt pesada que proporciona una estructura robusta i duradora. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. El pneumàtic està elaborat amb material elàstic vulcanitzat de tipus no marcat, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'estructura de la roda es recolza en un cos d'alumini que combina lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, proporcionant una configuració compacta però funcional. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 240 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals. La Zeta està especialment indicada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la capacitat de càrrega són factors crítics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4688IFP125P63
EAN
4031582366068
Número de material S4
990837723
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
117 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
240 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
164 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,8 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
117 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø125

L'Accesori Protecció del peu és un component especialitzat dissenyat per a castor que ofereix una solució robusta de protecció. Amb un pes de 0,54 kg, aquest accesori proporciona una massa equilibrada que garanteix estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials i comercials. La Protecció del peu ha estat desenvolupada per a resistir condicions d'ús intensiu, protegint els components crítics del castor contra danys mecànics, desgast i impactes. La seva construcció compacta i el seu pes controlat la fan ideal per a instal·lacions en diversos tipus de mobiliari i equips que requereixen protecció addicional dels seus suports de base.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 164 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta és una roda giratòria amb fre direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La unitat està formada per una placa rectangular com a element de fixació, que permet un muntatge estable i directe sobre l'estructura de l'equip. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet de gir de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix una rotació suau i una llarga vida útil. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable i de baixa fricció. El cos de la roda és d'alumini, mentre que la banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat. L'alçada total del conjunt és de 164 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 240 kg a una velocitat de 6 km/h i de 300 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquest producte està pensat per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

La Zeta és una roda giratòria amb fre total. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que permet una instal·lació estable i segura. El conjunt de la carcassa està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el cos de la roda es fabrica en alumini. L'altura total del conjunt és de 164 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 240 kg a una velocitat de 6 km/h i de 300 kg a 4 km/h. Aquest producte està indicat per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

La Zeta reverse és una rodlooa giratòria amb fre direccional accionat per molla, pensada per a aplicacions industrials exigents. La fixació és de tipus placa rectangular, que permet un muntatge estable i directe sobre la superfície de l'equip. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, de construcció molt pesada, i incorpora un coixinet de gir de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix una rotació precisa i duradora. La roda de 125 mm de diàmetre disposa d'un rodament de boles de precisió i de la banda de rodament en pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, muntat sobre un cos d'alumini que combina lleugeresa i resistència. L'alçada total del conjunt és de 164 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 240 kg a 6 km/h i de 300 kg a 4 km/h. Aquest producte està destinat a la indústria aeroespacial i als equipaments d'aeroport, als fabricants d'automòbils OEM, als carros de producció i plataforma i als equipaments de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

La Zeta reverse és una Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular. La carcassa incorpora un conjunt de gir de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, fabricat en placa d'acer molt pesada. La roda, de 125 mm de diàmetre, munta un rodament de boles de precisió i una banda de rodament de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, sobre un cos d'alumini, combinant lleugeresa i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 164 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 240 kg a 6 km/h i de 300 kg a 4 km/h. Està indicada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg