Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda fixa s'instal·la mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable a diversos tipus d'equipament. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer inoxidable pesat, proporcionant una resistència excepcional a la corrosió i una longevitat superior en entorns hostils o amb exposició a humitat i agents químics. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un cojinete de sec amb bush, que assegura un funcionament suau i de baixa fricció. El material de la banda de rodadura és danys i resistent a la calor, mentre que el cos de la roda està fabricat en alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg i una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
Número de material S4
990037682
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
85 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
250 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
0,61 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
100 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Danys, Resistent a la calor
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
35 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Sec amb Bush
Roda de color
Metal·lúrgia
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Alumini combinat amb una banda de rodadura de Danys, Resistent a la calor, equipada amb rodaments Sec amb Bush per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Ideal per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg