Rueda giratoria con Freno de rueda 80 mm
Mono
Order number:
990073803
EAN:
4031582308440
Número de producte:
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Mono és una roda giratòria amb fre de roda pensada per a mobiliari i equipament que requereix una mobilitat controlada. La fi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Mono és una roda giratòria amb fre de roda pensada per a mobiliari i equipament que requereix una mobilitat controlada. La fixació es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que garanteix un muntatge estable a la base del producte. La carcassa és de poliamida i incorpora un sistema de gir amb espiga (swiveling) per a una rotació fluida i precisa. La roda té 80 mm de diàmetre i utilitza un coixinet llis; la banda de rodadura és de cautxú termoplàstic, que proporciona un bon agarrament i un funcionament silenciós, mentre que el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total és de 104 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 140 kg i la dinàmica és de 70 kg a una velocitat de 3 km/h. Les aplicacions previstes inclouen tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis i carros d'infermeria.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques