Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 40 mm i un diàmetre total de 98 mm. El nucli presenta una longitud de 40 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 240 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions de transport i mobilitat industrial que requereixen fiabilitat i rendiment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
240 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,45 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
40 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
98 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari