Aro 85 mm
Duratech
Order number:
199832615
EAN:
4031582331219
Número de producte:
TOP 085x85-Ø20 HL85
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodamen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodament de 85 mm, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, proporcionant una construcció robusta i integrada. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buje és de 85 mm. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, i una càrrega dinàmica de 640 kg a 6 km/h o de 800 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen una gran capacitat de suport i estabilitat en moviment.
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes