Aro 85 mm
Duratech
Order number:
199832611
EAN:
4031582331172
Número de producte:
TOP 085x65-Ø20 HL65
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodamen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodament de 65 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament en material de poliamida pesada, garantint durabilitat i resistència. L'eix presenta un diàmetre de forat de 20 mm, mentre que la llargada del buje és de 65 mm. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1300 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 520 kg a una velocitat de 6 km/h i de 650 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes