Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb una banda de rodament identitària amb el cos de la roda, dissenyada per aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 85 mm amb una amplada de banda de rodament de 100 mm, mentre que el buje té una longitud de 100 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 1800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 720 kg a una velocitat de 6 km/h o 900 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals segons la velocitat de desplaçament requerida.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
Número de material S4
199832618
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
900 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
720 kg
Tracidad de carga estàtica
1800 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,59 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
100 mm
Banda de rodadura ample
100 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes