Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199831638
EAN:
4031582330953
Número de producte:
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segellat q...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i durador. La roda presenta un diàmetre de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 95 mm, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buje té una longitud de 100 mm i disposa d'un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'instal·lació estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de fins a 2000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 800 kg a una velocitat de 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns de treball exigents.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols