Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199831666
EAN:
4031582330915
Número de producte:
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segella...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i durador. Les dimensions principals són un diàmetre de 85 mm, una amplada de banda de rodadura de 80 mm i una longitud de bub de 85 mm, amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols