Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 80 mm. El nucli presenta una longitud de 85 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà de tipus Fos, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i una llarga vida útil. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 640 kg a una velocitat de 6 km/h i de 800 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents aplicacions i requisits operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
EAN
4031582332018
Número de material S4
199832546
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,07 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
85 mm
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
80 mm
Tipus de seient
F
Apte per
stilljungh_mic
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols