Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199831624
EAN:
4031582331875
Número de producte:
ETX 085x75-Ø20 HL82-Type A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segella...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i durader. La roda presenta un diàmetre total de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 75 mm, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buit és de 82 mm, assegurant una instal·lació compatible amb sistemes estàndard de castor. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns de treball exigents.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols