Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199832541
EAN:
4031582332032
Número de producte:
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 75 mm, dissenyada per a aplica...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 75 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en acero i hierro, mentre que la banda de rodadura és de poliuretà amb fos, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió. El buje té una longitud de 80 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols