Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199831622
EAN:
4031582330861
Número de producte:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 70 mm. El nucli presenta una longitud de 75 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada en poliuretà Fos, que proporciona durabilitat i bon rendiment en diverses aplicacions. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, depenent de les condicions operatives requerides.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols