Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 70 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en acer i hierro, garantint una durabilitat excepcional, mentre que el rodament de boles de precisió segellat assegura un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 75 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, oferint versatilitat per a diferents velocitats d'operació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
EAN
4031582331929
Número de material S4
199832357
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
560 kg
Tracidad de carga estàtica
1400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,98 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6005 2RS
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
75 mm
Banda de rodadura ample
70 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
70 mm
Tipus de seient
B
Apte per
jungheinrich_mic
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols