Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199831619
EAN:
4031582330847
Número de producte:
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segella...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre total de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 60 mm d'amplada, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buit és de 65 mm, assegurant una instal·lació compatible amb sistemes estàndard de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1200 kg, amb capacitats dinàmiques de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns exigents.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols