Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199838907
EAN:
4031582332148
Número de producte:
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segella...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 60 mm, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buje té una longitud de 62 mm i disposa d'un forat d'eix de 17 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 480 kg a una velocitat de 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns de treball exigents.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols