Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199832338
EAN:
4031582330991
Número de producte:
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 105 mm. El nucli presenta una longitud de 110 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada en poliuretà de tipus Fos, que proporciona una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 2000 kg. En condicions dinàmiques, pot suportar una càrrega de 800 kg a una velocitat de 6 km/h o bé 1000 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols