Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un diàmetre total de 85 mm, amb una banda de rodadura de poliuretà Fos que té un amplada de 90 mm, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buit de l'eix mesura 20 mm de diàmetre, mentre que la longitud del buit és de 90 mm, facilitant una instal·lació versàtil en diferents tipus de castor. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 640 kg a una velocitat de 6 km/h o de 800 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se a diverses aplicacions industrials i comercials segons les necessitats específiques de mobilitat i velocitat requerida.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582383843
Número de material S4
199828567
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,36 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
90 mm
Banda de rodadura ample
90 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
90 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)