Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un diàmetre total de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 90 mm, que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buje té una longitud de 82 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre per a una instal·lació versàtil. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat combinades.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 085x90-Ø20 HL82
EAN
4031582318814
Número de material S4
199827706
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,42 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
82 mm
Banda de rodadura ample
90 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
90 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)