Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre total de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 60 mm d'amplada, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El nucli té una longitud de 60 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre per a una instal·lació versàtil. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 600 kg a 4 km/h o 480 kg a 6 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat estructural.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582369441
Número de material S4
199827956
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
480 kg
Tracidad de carga estàtica
1200 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,19 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
60 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
60 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)