Aro 82 mm
Duratech
Order number:
199827989
EAN:
4031582322620
Número de producte:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadur...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 90 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i homogènia. La roda disposa d'un eix amb un forat de diàmetre de 20 mm i un bri de longitud de 90 mm, proporcionant una fixació segura i estable. Equipa un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 720 kg a una velocitat de 6 km/h o 900 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses aplicacions industrials i comercials.