Aro 82 mm
Duratech
Order number:
199827823
EAN:
4031582331042
Número de producte:
TOP 082x66-Ø20 HL66
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda per a castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodadura d'amplada...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda per a castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodadura d'amplada 66 mm, identitària amb el cos de la roda. El buje presenta una longitud de 66 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1300 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 520 kg a 6 km/h o 650 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns de treball exigents.