Aro 82 mm
Novatech
Order number:
199832356
EAN:
4031582331912
Número de producte:
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segella...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i durador. Les dimensions principals són un diàmetre de 82 mm, una amplada de banda de rodadura de 100 mm i una longitud de bub de 102 mm, amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, depenent de les condicions operacionals requerides.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols