Aro 82 mm
Novatech
Order number:
199839799
EAN:
4031582383836
Número de producte:
ETP 082x76-Ø20 HL83
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per gara...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. Presenta un diàmetre total de 82 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 76 mm, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El nucli té una longitud de 83 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre per a una instal·lació estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1400 kg, mentre que en funcionament dinàmic pot suportar 840 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i gran capacitat de suport.