Aro 82 mm
Novatech
Order number:
199801537
EAN:
4031582318678
Número de producte:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió per gar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre total de 82 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'amplada 60 mm, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buit és de 62 mm, assegurant una instal·lació compatible amb sistemes de castor estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 600 kg a una velocitat de 4 km/h o 480 kg a 6 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat.