Aro 82 mm
Novatech
Order number:
199830661
EAN:
4031582318661
Número de producte:
ETP 082x34-Ø12 HL32
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garanti...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un diàmetre de 82 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 34 mm, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El nucli té una longitud de 34 mm i disposa d'un forat axial de 12 mm de diàmetre per a la instal·lació en el castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 320 kg a una velocitat de 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diverses aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat estructural.